Fafnir® Wide Inner Ring Setscrew Locking Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYE40KRRB TDCF SGT | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.938 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1108KRRB | Bore (d) N/A 1.5 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.938 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE40KRRB | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.938 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4460 lbf19800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8130 lbf36200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1110KRRB | Bore (d) N/A 1.6250 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 1.9400 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1111KRRB | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 1.9400 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1112KRRB | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 1.9400 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE45KRRB | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 1.9400 in49.22 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1115KRRB | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE50KRRB | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1200KRRB | Bore (d) N/A 2 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.187 in55.55 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1203KRRB | Bore (d) N/A 2.1875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.187 in55.55 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE55KRRB | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.187 in55.55 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1204KRRB | Bore (d) N/A 2.2500 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.562 in65.07 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1207KRRB | Bore (d) N/A 2.4375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.562 in65.07 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE60KRRB | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.562 in65.07 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1211KRRB SGT | Bore (d) N/A 2.6875 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 2.75 in69.85 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9890 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf69000 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE70KRRB SGT | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 2.75 in69.85 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9890 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf69000 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1215KRRB SGT | Bore (d) N/A 2.9375 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE75KRRB SGT | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1008KRRB | Bore (d) N/A 1/2 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.078 in27.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA008RRB | Bore (d) N/A 1/2 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA008RR | Bore (d) N/A 1/2 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA008RRB | Bore (d) N/A 1/2 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA008RR | Bore (d) N/A 1/2 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| ER08 | Bore (d) N/A 1/2 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.219 in30.96 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1480 lbf6571.2 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14163.6 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|