Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1106KLL | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1106KRRB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1106KLLB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1106KPPB2 | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA106RRB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1106KLL | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA106RR | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1106KL | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf1500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1106KLLG | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf15100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1106K | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf15100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1106KB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf15100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RA106DD | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.89 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3050 lbf13700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1106KRS | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 3.11 in79 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3400 lbf11500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN106KRRB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 2.031 in51.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4120 lbf18300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8340 lbf37100 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SMN106K | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9150 lbf40500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN106KB | Bore (d) N/A 1.3750 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 2.031 in51.59 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4750 lbf21200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9150 lbf40500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GE35KPPB3 | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRAE35RRB | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| GE35KRR | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRAE35RR | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E35KRRB | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| E35KPPB2 | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE35RRB | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| E35KRR | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 2.016 in51.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE35RR | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.531 in38.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3440 lbf15300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6400 lbf28500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|