Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA009RR | Bore (d) N/A 9/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.126 in28.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1009KLLG | Bore (d) N/A 9/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1060 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2400 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1009K | Bore (d) N/A 9/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1009KB | Bore (d) N/A 9/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RA009DD | Bore (d) N/A 9/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.125 in28.58 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1000 lbf4400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RAL010NPPB | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.938 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 680 lbf3000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1700 lbf7500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RAL010NPP | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.378 in35 mm | Total Width N/A 0.938 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 680 lbf3000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1700 lbf7500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1010KRRB | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1010KLLB | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| GRA010RRB | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.126 in28.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1010KRR | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1010KLL | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| GRA010RR | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.126 in28.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1010KRRB | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1010KLLB | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA010RRB | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.126 in28.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1010KRR | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1010KLL | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA010RR | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.126 in28.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1010KR | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1010KL | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1010KLLG | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1060 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2400 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1010K | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1010KB | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.469 in37.3 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1600 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RA010DD | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.125 in28.58 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1000 lbf4400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2360 lbf10600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|