Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN111KLLB | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.311 in58.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7120 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SMN111K | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.563 in58.74 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7100 lbf31600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN111KB | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.563 in58.74 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7100 lbf31600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN111KS | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.313 in58.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7100 lbf31600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1112KRRB | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1112KLLB | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1112KPPB4 | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA112RRB | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1112KRR | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1112KLL | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1112KRRB | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1112KLLB | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1112KPPB4 | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA112RRB | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1112KRR | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1112KLL | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA112RR | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1112KR | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf20500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1112KL | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85.000 mm | Total Width N/A 2.22 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4600 lbf2000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1112KLLG | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Total Width N/A 2.219 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4500 lbf20000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8160 lbf36300 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1112K | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Total Width N/A 2.219 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4500 lbf20000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1112KB | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.347 in85.000 mm | Total Width N/A 2.219 in56.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4500 lbf20000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN112KRRB | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.311 in58.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7120 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SMN112K | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.563 in58.74 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7100 lbf31600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN112KB | Bore (d) N/A 1.7500 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.563 in58.74 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7100 lbf31600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|