Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA100DD | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.219 in30.96 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1560 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3450 lbf15600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1100KS | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.244 in57 mm | Total Width N/A 1.734 in44.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3450 lbf15600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN100K | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.844 in46.83 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2750 lbf12200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN100KB | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.844 in46.83 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2750 lbf12200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5850 lbf26000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RAL101NPPB | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Total Width N/A 1.031 in26.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1560 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3350 lbf14600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1101KPPB3 | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA101RRB | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.4060 in35.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1101KRR | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA101RR | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.4060 in35.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1101KRRB | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1101KPPB3 | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA101RRB | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.4060 in35.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1101KRR | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA101RR | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.4060 in35.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1101KRRB | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1101KLLG | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4900 lbf21800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1101K | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4800 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1101KB | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4800 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RA101DD | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.4060 in35.72 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2280 lbf10000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4800 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN101K | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.969 in50 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3550 lbf15600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7500 lbf33500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN101KB | Bore (d) N/A 1.0625 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Total Width N/A 1.969 in50 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3550 lbf15600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7500 lbf33500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RAL102NPPB | Bore (d) N/A 1.1250 in | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Total Width N/A 1.031 in26.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1560 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3350 lbf14600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1102KRRB | Bore (d) N/A 1.1250 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1102KLLB | Bore (d) N/A 1.1250 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1102KPPB3 | Bore (d) N/A 1.1250 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2530 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4850 lbf21600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|