Fafnir® Wide Inner Ring Setscrew Locking Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY1009KRRB | Bore (d) N/A 9/16 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.078 in27.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE15KRRB | Bore (d) N/A 15.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.078 in27.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1010KRRB | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.078 in27.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA010RRB | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA010RR | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA010RRB | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA010RR | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| ER10 | Bore (d) N/A 0.6250 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.219 in30.96 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1480 lbf6571.2 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14163.6 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYE17KRRB | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.078 in27.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYAE17RRB | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYAE17RR | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE17RRB | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE17RR | Bore (d) N/A 17.000 mm | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 0.937 in23.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GY1011KRRB | Bore (d) N/A 0.6875 in | O.D. (D) N/A 1.575 in40.000 mm | Total Width N/A 1.078 in27.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1070 lbf4700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2380 lbf10700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GY1012KRRB SGT | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.252 in31.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYA012RRB | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYA012RR | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA012RRB | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YA012RR | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| ER12 | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.219 in30.96 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1480 lbf6571.2 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14163.6 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GKY012RRB | Bore (d) N/A 0.7500 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 0.99 in25.15 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 200 lbf890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYE20KRRB SGT | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.252 in31.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GYAE20RRB | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| GYAE20RR | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|
| YAE20RRB | Bore (d) N/A 20.000 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1.063 in27 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1460 lbf6500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3190 lbf14200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Narrow Shroud |
CAD
N/A
|