Fafnir® Single Row Imperial Ball Screw Support Bearings (MM9-H)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM9310WI 2H DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9310WI 2H QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5000 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9311WI 3H SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 44.5 mm | O.D. (D) N/A 3 in76.2 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8650 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9311WI 3H DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 44.5 mm | O.D. (D) N/A 3 in76.2 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8650 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9311WI 3H QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 44.5 mm | O.D. (D) N/A 3 in76.2 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5000 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8650 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9311WI 3H SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 44.5 mm | O.D. (D) N/A 3 in76.2 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8650 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9311WI 3H DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 44.5 mm | O.D. (D) N/A 3 in76.2 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8650 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9311WI 3H QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 44.5 mm | O.D. (D) N/A 3 in76.2 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5000 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8650 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9311WI 3H SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 44.5 mm | O.D. (D) N/A 3 in76.2 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8650 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9311WI 3H DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 44.5 mm | O.D. (D) N/A 3 in76.2 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8650 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9311WI 3H QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 44.5 mm | O.D. (D) N/A 3 in76.2 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5000 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11400 lbf50700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8650 lbf38500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9313WI 5H SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 57.2 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9300 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9313WI 5H DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 57.2 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9300 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9313WI 5H QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 57.2 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5000 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9300 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9313WI 5H SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 57.2 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9300 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9313WI 5H DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 57.2 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9300 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9313WI 5H QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 57.2 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5000 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9300 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9313WI 5H SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 57.2 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9300 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9313WI 5H DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 57.2 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9300 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9313WI 5H QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 57.2 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5000 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf60900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9300 lbf41400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9316WI 3H SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 76.2 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9316WI 3H DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 76.2 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9316WI 3H QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 76.2 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5000 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9316WI 3H SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 76.2 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9316WI 3H DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 76.2 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|