Fafnir® Single Row Imperial Ball Screw Support Bearings (MM9-H)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM9316WI 3H QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 76.2 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5000 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9316WI 3H SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 76.2 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 0.625 in15.88 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9316WI 3H DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 76.2 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 1.25 in31.76 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9316WI 3H QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 76.2 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.625 in15.88 mm | Total Width N/A 2.5000 in63.52 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10000 lbf44500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9321WI 3H SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 101.600 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 0.875 in22.23 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26000 lbf115700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9321WI 3H DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 101.600 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 1.75 in44.46 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26000 lbf115700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9321WI 3H QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 101.600 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 3.5000 in88.92 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26000 lbf115700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9321WI 3H SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 101.600 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 0.875 in22.23 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26000 lbf115700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9321WI 3H DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 101.600 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 1.75 in44.46 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26000 lbf115700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9321WI 3H QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 101.600 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 3.5000 in88.92 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26000 lbf115700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9321WI 3H SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 101.600 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 0.875 in22.23 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26000 lbf115700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9321WI 3H DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 101.600 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 1.75 in44.46 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26000 lbf115700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9321WI 3H QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 101.600 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 3.5000 in88.92 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26000 lbf115700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9326WI 6H SUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 127 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 0.875 in22.23 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 42000 lbf186800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21200 lbf94300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9326WI 6H DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 127 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 1.75 in44.46 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 42000 lbf186800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21200 lbf94300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9326WI 6H QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 127 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 3.5000 in88.92 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 42000 lbf186800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21200 lbf94300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9326WI 6H SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 127 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 0.875 in22.23 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 42000 lbf186800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21200 lbf94300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9326WI 6H DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 127 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 1.75 in44.46 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 42000 lbf186800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21200 lbf94300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9326WI 6H QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 127 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 3.5000 in88.92 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 42000 lbf186800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21200 lbf94300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9326WI 6H SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 127 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 0.875 in22.23 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 42000 lbf186800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21200 lbf94300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9326WI 6H DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 127 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 1.75 in44.46 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 42000 lbf186800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21200 lbf94300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| MM9326WI 6H QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 127 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Bearing Width N/A 0.8750 in22.23 mm | Total Width N/A 3.5000 in88.92 mm | Contact Angle N/A 60 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 42000 lbf186800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 21200 lbf94300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|