Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9100WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 436 lbf1960 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1210 lbf5410 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9100WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 480 lbf2140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1190 lbf5300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9100WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 430 lbf1870 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1190 lbf5300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9100WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 490 lbf2200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1210 lbf5410 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9100WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 436 lbf1960 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1210 lbf5410 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9100WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 480 lbf2140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1190 lbf5300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9100WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 430 lbf1870 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1190 lbf5300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9100WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 490 lbf2200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1210 lbf5410 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9100WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 436 lbf1960 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1210 lbf5410 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9100WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 480 lbf2140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1190 lbf5300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9100WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 430 lbf1870 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1190 lbf5300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9100WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 490 lbf2200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1210 lbf5410 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9100WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 436 lbf1960 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1210 lbf5410 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9100WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 480 lbf2140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1190 lbf5300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9100WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 430 lbf1870 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1190 lbf5300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9100WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 480 lbf2140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1190 lbf5300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9100WI DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 480 lbf2140 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1190 lbf5300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9100WI DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.024 in26 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 490 lbf2200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1210 lbf5410 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV200WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.181 in30 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 660 lbf2900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1600 lbf7100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC200WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.181 in30 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 590 lbf2610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1600 lbf7100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV200WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.181 in30 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 640 lbf2800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1550 lbf6900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC200WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.181 in30 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 570 lbf2540 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1550 lbf6900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM200WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.181 in30 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 660 lbf2900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1600 lbf7100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC200WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.181 in30 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 590 lbf2610 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1600 lbf7100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC200WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 10 mm | O.D. (D) N/A 1.181 in30 mm | Bearing Width N/A 0.354 in9 mm | Total Width N/A 0.354 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 570 lbf2540 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1550 lbf6900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|