Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9301WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 830 lbf3690 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9301WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 400 lbf1770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 800 lbf3550 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9301WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 350 lbf1580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 800 lbf3550 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9301WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 410 lbf1840 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 830 lbf3690 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9301WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 830 lbf3690 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9301WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 400 lbf1770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 800 lbf3550 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9301WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 350 lbf1580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 800 lbf3550 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9301WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 410 lbf1840 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 830 lbf3690 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9301WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 830 lbf3690 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9301WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 400 lbf1770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 800 lbf3550 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9301WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 350 lbf1580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 800 lbf3550 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9301WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 410 lbf1840 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 830 lbf3690 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9301WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 830 lbf3690 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9301WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 400 lbf1770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 800 lbf3550 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9301WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 350 lbf1580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 800 lbf3550 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9301WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 410 lbf1840 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 830 lbf3690 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9301WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 830 lbf3690 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9301WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 400 lbf1770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 800 lbf3550 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9301WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.236 in6 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 350 lbf1580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 800 lbf3550 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9301WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 410 lbf1840 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 830 lbf3690 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9301WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 830 lbf3690 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9301WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 400 lbf1770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 800 lbf3550 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9301WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 350 lbf1580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 800 lbf3550 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9301WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 410 lbf1840 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 830 lbf3690 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9301WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 0.945 in24 mm | Bearing Width N/A 0.236 in6 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 370 lbf1640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 830 lbf3690 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|