Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9101HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVDUXFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVQUXFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVSUXFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.315 in8 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9101HXVVTUXFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9101HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9101HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9101HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9101HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9101HXVVDUXFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9101HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.1024 in28 mm | Bearing Width N/A 0.3150 in8 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 560 lbf2490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 1390 lbf6190 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|