Spherical Roller Bearings - Solid Lube
Timken® Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Part Number |
Maximum Operating Speed |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 22211EJW33C3VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 1100 rpm | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in |
CAD
N/A
|
| 22211EJW33VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 1100 rpm | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in |
CAD
N/A
|
| 22211KEJW33C3VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 1100 rpm | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in |
CAD
N/A
|
| 21311EJW33VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 970 rpm | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 120.000 mm4.7244 in | Width (B) N/A 29 mm1.1417 in |
CAD
N/A
|
| 22311EJW33VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 970 rpm | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 120.000 mm4.7244 in | Width (B) N/A 43 mm1.6929 in |
CAD
N/A
|
| 22311EJW33C3VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 970 rpm | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 120.000 mm4.7244 in | Width (B) N/A 43 mm1.6929 in |
CAD
N/A
|
| 22212EJW33VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 1000 rpm | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 110.000 mm4.3307 in | Width (B) N/A 28 mm1.1024 in |
CAD
N/A
|
| 22212EJW33C3VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 1000 rpm | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 110.000 mm4.3307 in | Width (B) N/A 28 mm1.1024 in |
CAD
N/A
|
| 21312EJW33VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 890 rpm | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 130.000 mm5.1181 in | Width (B) N/A 31 mm1.2205 in |
CAD
N/A
|
| 22312EJW33VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 890 rpm | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 130.000 mm5.1181 in | Width (B) N/A 46 mm1.8110 in |
CAD
N/A
|
| 22312EJW33C3VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 890 rpm | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 130.000 mm5.1181 in | Width (B) N/A 46 mm1.8110 in |
CAD
N/A
|
| 22213EJW33VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 920 rpm | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 120.000 mm4.7244 in | Width (B) N/A 31 mm1.2205 in |
CAD
N/A
|
| 22213EJW33C3VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 920 rpm | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 120.000 mm4.7244 in | Width (B) N/A 31 mm1.2205 in |
CAD
N/A
|
| 21313EJW33VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 830 rpm | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 140.000 mm5.5118 in | Width (B) N/A 33 mm1.2992 in |
CAD
N/A
|
| 21313EJW33C3VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 830 rpm | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 140.000 mm5.5118 in | Width (B) N/A 33 mm1.2992 in |
CAD
N/A
|
| 22313EJW33VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 830 rpm | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 140.000 mm5.5118 in | Width (B) N/A 48 mm1.8898 in |
CAD
N/A
|
| 22313EJW33C3VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 830 rpm | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 140.000 mm5.5118 in | Width (B) N/A 48 mm1.8898 in |
CAD
N/A
|
| 22214EJW33VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 870 rpm | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 125 mm4.9213 in | Width (B) N/A 31 mm1.2205 in |
CAD
N/A
|
| 22214EJW33C3VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 870 rpm | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 125 mm4.9213 in | Width (B) N/A 31 mm1.2205 in |
CAD
N/A
|
| 21314EJW33VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 770 rpm | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 150 mm5.9055 in | Width (B) N/A 35 mm1.3780 in |
CAD
N/A
|
| 22314EJW33VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 770 rpm | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 150 mm5.9055 in | Width (B) N/A 51 mm2.0079 in |
CAD
N/A
|
| 22314EJW33C3VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 770 rpm | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 150 mm5.9055 in | Width (B) N/A 51 mm2.0079 in |
CAD
N/A
|
| 22215EJW33VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 830 rpm | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 130.000 mm5.1181 in | Width (B) N/A 31 mm1.2205 in |
CAD
N/A
|
| 22215EJW33C3VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 830 rpm | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 130.000 mm5.1181 in | Width (B) N/A 31 mm1.2205 in |
CAD
N/A
|
| 21315EJW33VSL609 | Maximum Operating Speed N/A 720 rpm | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 160.000 mm6.2992 in | Width (B) N/A 37 mm1.4567 in |
CAD
N/A
|