CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22314EJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 150 mm5.9055 in | Width (B) N/A 51 mm2.0079 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3600 rpm |
CAD
N/A
|
| 22314EJW33C4 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 150 mm5.9055 in | Width (B) N/A 51 mm2.0079 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3600 rpm |
CAD
N/A
|
| 22314EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 150 mm5.9055 in | Width (B) N/A 51 mm2.0079 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3600 rpm |
CAD
N/A
|
| 22314EJW33W800C4 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 149.993 mm5.9052 in | Width (B) N/A 51 mm2.0079 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3600 rpm |
CAD
N/A
|
| 22314KEJW33 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 150 mm5.9055 in | Width (B) N/A 51 mm2.0079 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3600 rpm |
CAD
N/A
|
| 22314KEJW33C3 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 150 mm5.9055 in | Width (B) N/A 51 mm2.0079 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3600 rpm |
CAD
N/A
|
| 22315EJW33 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 55 mm2.1654 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22315EJW33C2 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 55 mm2.1654 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22315EJW33C3 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 55 mm2.1654 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22315EJW33C3SLA | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 55 mm2.1654 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22315EJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 55 mm2.1654 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22315EJW33C4 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 55 mm2.1654 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22315EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 55 mm2.1654 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22315EJW33W800C4 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 159.993 mm6.2989 in | Width (B) N/A 55 mm2.1654 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22315EJW841 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 55 mm2.1654 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22315KEJW33 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 55 mm2.1654 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22315KEJW33C3 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 55 mm2.1654 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22315KEJW841 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 55 mm2.1654 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 4100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22316EJW33 | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 58 mm2.2835 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3200 rpm |
CAD
N/A
|
| 22316EJW33C2 | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 58 mm2.2835 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3200 rpm |
CAD
N/A
|
| 22316EJW33C3 | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 58 mm2.2835 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3200 rpm |
CAD
N/A
|
| 22316EJW33C4 | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 58 mm2.2835 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3200 rpm |
CAD
N/A
|
| 22316EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 58 mm2.2835 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3200 rpm |
CAD
N/A
|
| 22316EJW33W800C4 | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 169.993 mm6.6926 in | Width (B) N/A 58 mm2.2835 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3200 rpm |
CAD
N/A
|
| 22316KEJW33 | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 58 mm2.2835 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3200 rpm |
CAD
N/A
|