CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22316KEJW33C3 | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 58 mm2.2835 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3200 rpm |
CAD
N/A
|
| 22316KEJW33C4 | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 170 mm6.6929 in | Width (B) N/A 58 mm2.2835 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3200 rpm |
CAD
N/A
|
| 22317EJW33 | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 60 mm2.3622 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22317EJW33C2 | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 60 mm2.3622 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22317EJW33C3 | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 60 mm2.3622 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22317EJW33C4 | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 60 mm2.3622 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22317EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 60 mm2.3622 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22317EJW33W21A | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 60 mm2.3622 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3000 rpm |
CAD
N/A
|
| 22317EJW33W800C4 | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 179.993 mm7.0863 in | Width (B) N/A 60 mm2.3622 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3000 rpm |
CAD
N/A
|
| 22317KEJW33 | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 60 mm2.3622 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3000 rpm |
CAD
N/A
|
| 22317KEJW33C3 | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 60 mm2.3622 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 3100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22318EJW33 | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 190 mm7.4803 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2900 rpm |
CAD
N/A
|
| 22318EJW33C2 | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 190 mm7.4803 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2900 rpm |
CAD
N/A
|
| 22318EJW33C3 | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 190 mm7.4803 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2900 rpm |
CAD
N/A
|
| 22318EJW33C3SLA | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 190 mm7.4803 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2900 rpm |
CAD
N/A
|
| 22318EJW33C4 | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 190 mm7.4803 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2900 rpm |
CAD
N/A
|
| 22318EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 190 mm7.4803 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2900 rpm |
CAD
N/A
|
| 22318EJW33W800C4 | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 189.993 mm7.480 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2900 rpm |
CAD
N/A
|
| 22318KEJW33 | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 190 mm7.4803 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2900 rpm |
CAD
N/A
|
| 22318KEJW33C3 | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 190 mm7.4803 in | Width (B) N/A 64 mm2.5197 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2900 rpm |
CAD
N/A
|
| 22319EJW33 | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 67 mm2.6378 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22319EJW33C2 | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 67 mm2.6378 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22319EJW33C3 | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 67 mm2.6378 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22319EJW33C4 | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 67 mm2.6378 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22319EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 67 mm2.6378 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 3100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2700 rpm |
CAD
N/A
|