CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21312EJW33C3 | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 130 mm5.1181 in | Width (B) N/A 31 mm1.2205 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2500 rpm |
CAD
N/A
|
| 21312EJW33C4 | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 130 mm5.1181 in | Width (B) N/A 31 mm1.2205 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2500 rpm |
CAD
N/A
|
| 21312EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 130 mm5.1181 in | Width (B) N/A 31 mm1.2205 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2500 rpm |
CAD
N/A
|
| 21312KEJW33 | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 130 mm5.1181 in | Width (B) N/A 31 mm1.2205 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2500 rpm |
CAD
N/A
|
| 21312KEJW33C3 | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 130 mm5.1181 in | Width (B) N/A 31 mm1.2205 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2500 rpm |
CAD
N/A
|
| 21313EJW33 | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 140 mm5.5118 in | Width (B) N/A 33 mm1.2992 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2300 rpm |
CAD
N/A
|
| 21313EJW33C2 | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 140 mm5.5118 in | Width (B) N/A 33 mm1.2992 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2300 rpm |
CAD
N/A
|
| 21313EJW33C3 | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 140 mm5.5118 in | Width (B) N/A 33 mm1.2992 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2300 rpm |
CAD
N/A
|
| 21313EJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 140 mm5.5118 in | Width (B) N/A 33 mm1.2992 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2300 rpm |
CAD
N/A
|
| 21313EJW33C4 | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 140 mm5.5118 in | Width (B) N/A 33 mm1.2992 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2300 rpm |
CAD
N/A
|
| 21313EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 140 mm5.5118 in | Width (B) N/A 33 mm1.2992 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2300 rpm |
CAD
N/A
|
| 21313KEJW33 | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 140 mm5.5118 in | Width (B) N/A 33 mm1.2992 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2300 rpm |
CAD
N/A
|
| 21313KEJW33C3 | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 140 mm5.5118 in | Width (B) N/A 33 mm1.2992 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2300 rpm |
CAD
N/A
|
| 21314EJW33 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 150 mm5.9055 in | Width (B) N/A 35 mm1.3780 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 21314EJW33C2 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 150 mm5.9055 in | Width (B) N/A 35 mm1.3780 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 21314EJW33C3 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 150 mm5.9055 in | Width (B) N/A 35 mm1.3780 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 21314EJW33C4 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 150 mm5.9055 in | Width (B) N/A 35 mm1.3780 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 21314EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 150 mm5.9055 in | Width (B) N/A 35 mm1.3780 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 21314KEJW33 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 150 mm5.9055 in | Width (B) N/A 35 mm1.3780 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 21314KEJW33C3 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 150 mm5.9055 in | Width (B) N/A 35 mm1.3780 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2600 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2200 rpm |
CAD
N/A
|
| 21315EJW33 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 37 mm1.4567 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2100 rpm |
CAD
N/A
|
| 21315EJW33C2 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 37 mm1.4567 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2100 rpm |
CAD
N/A
|
| 21315EJW33C3 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 37 mm1.4567 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2100 rpm |
CAD
N/A
|
| 21315EJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 37 mm1.4567 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A | Thermal Reference Speed - Grease N/A |
CAD
N/A
|
| 21315EJW33C4 | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 160 mm6.2992 in | Width (B) N/A 37 mm1.4567 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2100 rpm |
CAD
N/A
|