CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23052KEJW33C4 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 400 mm15.748 in | Width (B) N/A 104 mm4.0945 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23056EJW33 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.535 in | Width (B) N/A 106 mm4.1730 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23056EJW33C2 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.535 in | Width (B) N/A 106 mm4.1730 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23056EJW33C3 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.535 in | Width (B) N/A 106 mm4.1730 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23056EJW507C08 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.535 in | Width (B) N/A 106 mm4.1730 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23056EJW507C08C2 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.535 in | Width (B) N/A 106 mm4.1730 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23056EJW507C08C3 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.535 in | Width (B) N/A 106 mm4.1730 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23056KEJW33C2 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.535 in | Width (B) N/A 106 mm4.1730 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23056KEJW33C3 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.535 in | Width (B) N/A 106 mm4.1730 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23056KEJW40IW534 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.535 in | Width (B) N/A 106 mm4.1730 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23056KEJW40IW534C4 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.535 in | Width (B) N/A 106 mm4.1730 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23056KEJW507C08 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.535 in | Width (B) N/A 106 mm4.1730 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23056KEJW507C08C3 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.535 in | Width (B) N/A 106 mm4.1730 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23056KEJW507C08C4 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.535 in | Width (B) N/A 106 mm4.1730 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23060EJW33 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 460 mm18.1100 in | Width (B) N/A 118 mm4.6460 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 23060EJW33C3 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 460 mm18.1100 in | Width (B) N/A 118 mm4.6460 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 23060EJW507C08 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 460 mm18.1100 in | Width (B) N/A 118 mm4.6460 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 23060EJW507C08C3 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 460 mm18.1100 in | Width (B) N/A 118 mm4.6460 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 23060EJW507C08C4 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 460 mm18.1100 in | Width (B) N/A 118 mm4.6460 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 23060EJW509C08 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 460 mm18.1100 in | Width (B) N/A 118 mm4.6460 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 23060KEJW507C08 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 460 mm18.1100 in | Width (B) N/A 118 mm4.6460 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 23060KEJW507C08C3 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 460 mm18.1100 in | Width (B) N/A 118 mm4.6460 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 23064EJW25W507C08 | Bore (d) N/A 320.000 mm | O.D. (D) N/A 480 mm18.898 in | Width (B) N/A 121 mm4.7640 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 890 rpm |
CAD
N/A
|
| 23064EJW25W507C08C3 | Bore (d) N/A 320.000 mm | O.D. (D) N/A 480 mm18.898 in | Width (B) N/A 121 mm4.7640 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 890 rpm |
CAD
N/A
|
| 23064EJW507C08 | Bore (d) N/A 320.000 mm | O.D. (D) N/A 480 mm18.898 in | Width (B) N/A 121 mm4.7640 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 890 rpm |
CAD
N/A
|