CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23144EJW33C4 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 370 mm14.5669 in | Width (B) N/A 120 mm4.7244 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23144KEJW33 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 370 mm14.5669 in | Width (B) N/A 120 mm4.7244 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23144KEJW33C2 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 370 mm14.5669 in | Width (B) N/A 120 mm4.7244 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23144KEJW33C3 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 370 mm14.5669 in | Width (B) N/A 120 mm4.7244 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23144KEJW33C4 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 370 mm14.5669 in | Width (B) N/A 120 mm4.7244 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23144KEJW40IW534C4 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 370 mm14.5669 in | Width (B) N/A 120 mm4.7244 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23148EJW507C08 | Bore (d) N/A 240 mm | O.D. (D) N/A 400 mm15.748 in | Width (B) N/A 128 mm5.0394 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 930 rpm |
CAD
N/A
|
| 23148EJW507C08C3 | Bore (d) N/A 240 mm | O.D. (D) N/A 400 mm15.748 in | Width (B) N/A 128 mm5.0394 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 930 rpm |
CAD
N/A
|
| 23148KEJW40IW534C4 | Bore (d) N/A 240 mm | O.D. (D) N/A 400 mm15.748 in | Width (B) N/A 128 mm5.0394 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1000 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 930 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152EJW33W45A | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152EJW33W45AC3 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152EJW507C08 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152EJW507C08C2 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152EJW507C08C3 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152EJW507C08C4 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152EJW507C08C7 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152EJW507C08C8 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152EJW509C08 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152KEJW40IW534 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152KEJW40IW534C3 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152KEJW40IW534C4 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152KEJW507C08 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152KEJW507C08C2 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152KEJW507C08C3 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|
| 23152KEJW507C08C4 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (B) N/A 144 mm5.669 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 950 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 840 rpm |
CAD
N/A
|