CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23220KEJW33C3 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 60.300 mm2.3740 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2400 rpm |
CAD
N/A
|
| 23220KEJW841 | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 180 mm7.0866 in | Width (B) N/A 60.300 mm2.3740 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2700 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2300 rpm |
CAD
N/A
|
| 23222EJW33 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 69.800 mm2.7480 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23222EJW33C2 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 69.800 mm2.7480 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23222EJW33C3 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 69.800 mm2.7480 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23222EJW33C4 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 69.800 mm2.7480 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23222EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 69.800 mm2.7480 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23222KEJW33 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 69.800 mm2.7480 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23222KEJW33C3 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 69.800 mm2.7480 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23222KEJW33C4 | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 200 mm7.874 in | Width (B) N/A 69.800 mm2.7480 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 2100 rpm |
CAD
N/A
|
| 23224EJW33 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 76 mm2.9921 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23224EJW33C2 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 76 mm2.9921 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23224EJW33C3 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 76 mm2.9921 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23224EJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 76 mm2.9921 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23224EJW33C4 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 76 mm2.9921 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23224EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 76 mm2.9921 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23224KEJW33 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 76 mm2.9921 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23224KEJW33C2 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 76 mm2.9921 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23224KEJW33C3 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 76 mm2.9921 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23224KEJW33C4 | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 215 mm8.4646 in | Width (B) N/A 76 mm2.9921 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 2100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1900 rpm |
CAD
N/A
|
| 23226EJW33 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 230.000 mm9.0551 in | Width (B) N/A 80 mm3.1496 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1700 rpm |
CAD
N/A
|
| 23226EJW33C2 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 230.000 mm9.0551 in | Width (B) N/A 80 mm3.1496 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1700 rpm |
CAD
N/A
|
| 23226EJW33C3 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 230.000 mm9.0551 in | Width (B) N/A 80 mm3.1496 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1700 rpm |
CAD
N/A
|
| 23226EJW33C3SLA | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 230.000 mm9.0551 in | Width (B) N/A 80 mm3.1496 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1700 rpm |
CAD
N/A
|
| 23226EJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 230.000 mm9.0551 in | Width (B) N/A 80 mm3.1496 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1900 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1700 rpm |
CAD
N/A
|