CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23252EJW507C08C2 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 480 mm18.898 in | Width (B) N/A 174 mm6.8500 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 720 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 660 rpm |
CAD
N/A
|
| 23252EJW507C08C3 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 480 mm18.898 in | Width (B) N/A 174 mm6.8500 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 720 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 660 rpm |
CAD
N/A
|
| 23252EJW507C08C4 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 480 mm18.898 in | Width (B) N/A 174 mm6.8500 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 720 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 660 rpm |
CAD
N/A
|
| 23252EJW509C08 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 480 mm18.898 in | Width (B) N/A 174 mm6.8500 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 720 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 660 rpm |
CAD
N/A
|
| 23252KEJW507C08 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 480 mm18.898 in | Width (B) N/A 174 mm6.8500 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 720 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 660 rpm |
CAD
N/A
|
| 23252KEJW507C08C2 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 480 mm18.898 in | Width (B) N/A 174 mm6.8500 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 720 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 660 rpm |
CAD
N/A
|
| 23252KEJW507C08C3 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 480 mm18.898 in | Width (B) N/A 174 mm6.8500 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 720 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 660 rpm |
CAD
N/A
|
| 23252KEJW507C08C4 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 480 mm18.898 in | Width (B) N/A 174 mm6.8500 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 720 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 660 rpm |
CAD
N/A
|
| 23252KEJW906AC3 | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 480 mm18.898 in | Width (B) N/A 174 mm6.8500 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 720 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 660 rpm |
CAD
N/A
|
| 23256EJW507C08 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 500 mm19.685 in | Width (B) N/A 176 mm6.9290 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 660 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 610 rpm |
CAD
N/A
|
| 23256EJW507C08C3 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 500 mm19.685 in | Width (B) N/A 176 mm6.9290 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 660 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 610 rpm |
CAD
N/A
|
| 23256KEJW507C08 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 500 mm19.685 in | Width (B) N/A 176 mm6.9290 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 660 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 610 rpm |
CAD
N/A
|
| 23256KEJW507C08C3 | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 500 mm19.685 in | Width (B) N/A 176 mm6.9290 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 660 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 610 rpm |
CAD
N/A
|
| 23260EJW507C08 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 192 mm7.5590 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 590 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 540 rpm |
CAD
N/A
|
| 23260EJW507C08C2 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 192 mm7.5590 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 590 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 540 rpm |
CAD
N/A
|
| 23260EJW507C08C3 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 192 mm7.5590 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 590 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 540 rpm |
CAD
N/A
|
| 23260EJW507C08C4 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 192 mm7.5590 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 590 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 540 rpm |
CAD
N/A
|
| 23260EJW525C08 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 192 mm7.5590 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 590 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 540 rpm |
CAD
N/A
|
| 23260KEJW507C08 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 192 mm7.5590 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 590 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 540 rpm |
CAD
N/A
|
| 23260KEJW507C08C2 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 192 mm7.5590 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 590 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 540 rpm |
CAD
N/A
|
| 23260KEJW507C08C3 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 192 mm7.5590 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 590 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 540 rpm |
CAD
N/A
|
| 23260KEJW507C08C4 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 192 mm7.5590 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 590 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 540 rpm |
CAD
N/A
|
| 23260KEJW906A | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 192 mm7.5590 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 590 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 540 rpm |
CAD
N/A
|
| 23260KEJW906AC3 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 192 mm7.5590 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 590 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 540 rpm |
CAD
N/A
|
| 23260KEJW906AC4 | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 540 mm21.2600 in | Width (B) N/A 192 mm7.5590 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 590 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 540 rpm |
CAD
N/A
|