CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24036EJW33W59DC3 | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 24036EJW901C4 | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 24036KEJW33 | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 24036KEJW33C3 | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 24036KEJW33C4 | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 24038EJW33 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 290 mm11.4173 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 24038EJW33C2 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 290 mm11.4173 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 24038EJW33C3 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 290 mm11.4173 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 24038EJW33C4 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 290 mm11.4173 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 24038KEJW33 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 290 mm11.4173 in | Width (B) N/A 100 mm3.937 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1400 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 24040EJW33 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 310 mm12.2047 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 24040EJW33C2 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 310 mm12.2047 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 24040EJW33C3 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 310 mm12.2047 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 24040EJW33C4 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 310 mm12.2047 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 24040EJW33W21A | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 310 mm12.2047 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 24040EJW33W25 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 310 mm12.2047 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 24040EJW33W40IC3 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 310 mm12.2047 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 24040EJW841 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 310 mm12.2047 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 24040KEJW33 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 310 mm12.2047 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 24040KEJW33C3 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 310 mm12.2047 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 24040KEJW33W40I | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 310 mm12.2047 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 24040KEJW33W40IC3 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 310 mm12.2047 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 24040KEJW507C08C4 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 310 mm12.2047 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 24044EJW33 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 118 mm4.6457 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1000 rpm |
CAD
N/A
|
| 24044EJW33C2 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.3858 in | Width (B) N/A 118 mm4.6457 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1200 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1000 rpm |
CAD
N/A
|