CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24132EJW33C3 | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 270.000 mm10.6299 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1000 rpm |
CAD
N/A
|
| 24132EJW33C4 | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 270.000 mm10.6299 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1000 rpm |
CAD
N/A
|
| 24132EJW841C3 | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 270.000 mm10.6299 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1000 rpm |
CAD
N/A
|
| 24132KEJW33 | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 270.000 mm10.6299 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1000 rpm |
CAD
N/A
|
| 24132KEJW33C3 | Bore (d) N/A 160 mm | O.D. (D) N/A 270.000 mm10.6299 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 1000 rpm |
CAD
N/A
|
| 24134EJW33 | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 980 rpm |
CAD
N/A
|
| 24134EJW33C2 | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 980 rpm |
CAD
N/A
|
| 24134EJW33C3 | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 980 rpm |
CAD
N/A
|
| 24134EJW33C3SLA | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 980 rpm |
CAD
N/A
|
| 24134EJW33C4 | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 980 rpm |
CAD
N/A
|
| 24134EJW841 | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 980 rpm |
CAD
N/A
|
| 24134KEJW33 | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 980 rpm |
CAD
N/A
|
| 24134KEJW33C3 | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 980 rpm |
CAD
N/A
|
| 24134KEJW33C4 | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.0236 in | Width (B) N/A 109 mm4.2913 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 1100 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 980 rpm |
CAD
N/A
|
| 24136EJW33 | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (B) N/A 118 mm4.6457 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 960 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 890 rpm |
CAD
N/A
|
| 24136EJW33C2 | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (B) N/A 118 mm4.6457 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 960 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 890 rpm |
CAD
N/A
|
| 24136EJW33C3 | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (B) N/A 118 mm4.6457 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 960 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 890 rpm |
CAD
N/A
|
| 24136EJW33C4 | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (B) N/A 118 mm4.6457 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 960 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 890 rpm |
CAD
N/A
|
| 24136KEJW33 | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (B) N/A 118 mm4.6457 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 960 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 890 rpm |
CAD
N/A
|
| 24136KEJW33C3 | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (B) N/A 118 mm4.6457 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 960 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 890 rpm |
CAD
N/A
|
| 24138EJW33 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 128 mm5.0394 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 890 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 820 rpm |
CAD
N/A
|
| 24138EJW33C2 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 128 mm5.0394 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 890 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 820 rpm |
CAD
N/A
|
| 24138EJW33C3 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 128 mm5.0394 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 890 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 820 rpm |
CAD
N/A
|
| 24138EJW33C4 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 128 mm5.0394 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 890 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 820 rpm |
CAD
N/A
|
| 24138EJW841 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.5984 in | Width (B) N/A 128 mm5.0394 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 890 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 820 rpm |
CAD
N/A
|