CAD (0)
▾
Thrust Spherical Roller Bearings-Type TSR
Thrust Bearings
Thrust spherical roller bearings (type TSR) are ideal for applications where conditions include heavy loads, difficulties in establishing or maintaining housing alignment and problems with shaft deflection.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (T) (mm)
Width (T) (in)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (N)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (lbf)
Thermal Speed Rating (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (T) |
Static Axial Load Rating (Ca0) |
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) |
Thermal Speed Rating |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29334EJN1 | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 280 mm11.024 in | Width (T) N/A 67 mm2.638 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 3430000 N770000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1230000 N277000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 29434EJ | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.386 in | Width (T) N/A 103 mm4.055 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6140000 N1380000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2380000 N536000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 29434EJN1 | Bore (d) N/A 170 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.386 in | Width (T) N/A 103 mm4.055 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6140000 N1380000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2380000 N536000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 29336EJ | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (T) N/A 73.03 mm2.875 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 4130000 N927000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1430000 N322000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 29336EJN1 | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 300 mm11.811 in | Width (T) N/A 73.03 mm2.875 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 4130000 N927000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1430000 N322000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1200 rpm |
CAD
N/A
|
| 29436EJ | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 360 mm14.173 in | Width (T) N/A 109.03 mm4.291 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 7090000 N1590000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2660000 N598000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 990 rpm |
CAD
N/A
|
| 29436EJN1 | Bore (d) N/A 180 mm | O.D. (D) N/A 360 mm14.173 in | Width (T) N/A 109.03 mm4.291 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 7090000 N1590000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2660000 N598000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 990 rpm |
CAD
N/A
|
| 29338EJ | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.598 in | Width (T) N/A 78.13 mm3.076 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 4550000 N1020000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1620000 N364000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 29338EJN1 | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 320 mm12.598 in | Width (T) N/A 78.13 mm3.076 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 4550000 N1020000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1620000 N364000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1100 rpm |
CAD
N/A
|
| 29438EJ | Bore (d) N/A 190 mm | O.D. (D) N/A 380 mm14.961 in | Width (T) N/A 115 mm4.528 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 7910000 N1780000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 3040000 N683000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 930 rpm |
CAD
N/A
|
| 29340EJ | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.386 in | Width (T) N/A 85.04 mm3.348 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 5370000 N1210000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1880000 N423000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1000 rpm |
CAD
N/A
|
| 29340EJN1 | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 340 mm13.386 in | Width (T) N/A 85.04 mm3.348 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 5370000 N1210000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1880000 N423000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1000 rpm |
CAD
N/A
|
| 29440EJ | Bore (d) N/A 200 mm | O.D. (D) N/A 400 mm15.748 in | Width (T) N/A 122 mm4.803 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 8470000 N1900000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 3210000 N723000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 900 rpm |
CAD
N/A
|
| 29344EJ | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 360 mm14.172 in | Width (T) N/A 85.03 mm3.348 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 5840000 N1310000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1950000 N437000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 29344EJN1 | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 360 mm14.172 in | Width (T) N/A 85.03 mm3.348 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 5840000 N1310000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 1950000 N437000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 960 rpm |
CAD
N/A
|
| 29444EJ | Bore (d) N/A 220 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.535 in | Width (T) N/A 122 mm4.803 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 9090000 N2040000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 3350000 N754000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 830 rpm |
CAD
N/A
|
| 29348EJ | Bore (d) N/A 240 mm | O.D. (D) N/A 380 mm14.961 in | Width (T) N/A 85.03 mm3.348 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6280000 N1410000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2040000 N458000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 870 rpm |
CAD
N/A
|
| 29348EJN1 | Bore (d) N/A 240 mm | O.D. (D) N/A 380 mm14.961 in | Width (T) N/A 85.03 mm3.348 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 6280000 N1410000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2040000 N458000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 870 rpm |
CAD
N/A
|
| 29448EJ | Bore (d) N/A 240 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (T) N/A 122 mm4.803 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 9520000 N2140000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 3410000 N767000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 770 rpm |
CAD
N/A
|
| 29448EJN1 | Bore (d) N/A 240 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (T) N/A 122 mm4.803 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 9520000 N2140000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 3410000 N767000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 770 rpm |
CAD
N/A
|
| 29352EJ | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 420 mm16.535 in | Width (T) N/A 95 mm3.74 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 8100000 N1820000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2580000 N579000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 790 rpm |
CAD
N/A
|
| 29452EJ | Bore (d) N/A 260 mm | O.D. (D) N/A 480 mm18.898 in | Width (T) N/A 132.04 mm5.197 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 11900000 N2680000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 4160000 N935000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 690 rpm |
CAD
N/A
|
| 29356EJ | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 440 mm17.323 in | Width (T) N/A 95.04 mm3.742 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 8500000 N1910000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 2580000 N580000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 740 rpm |
CAD
N/A
|
| 29456EJ | Bore (d) N/A 280 mm | O.D. (D) N/A 520 mm20.472 in | Width (T) N/A 145.16 mm5.715 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 1430000 N3220000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 4920000 N1110000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 1300 rpm |
CAD
N/A
|
| 29360EJ | Bore (d) N/A 300 mm | O.D. (D) N/A 480 mm18.898 in | Width (T) N/A 109.04 mm4.293 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 9900000 N2230000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 3150000 N709000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 690 rpm |
CAD
N/A
|