CAD (0)
▾
Thrust Spherical Roller Bearings-Type TSR
Thrust Bearings
Thrust spherical roller bearings (type TSR) are ideal for applications where conditions include heavy loads, difficulties in establishing or maintaining housing alignment and problems with shaft deflection.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (T) (mm)
Width (T) (in)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (N)
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) (lbf)
Thermal Speed Rating (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (T) |
Static Axial Load Rating (Ca0) |
Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) |
Thermal Speed Rating |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293/750EM | Bore (d) N/A 750 mm | O.D. (D) N/A 1120 mm44.095 in | Width (T) N/A 224 mm8.819 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 55860000 N12557000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 11770000 N2647000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 240 rpm |
CAD
N/A
|
| 294/750EM | Bore (d) N/A 750 mm | O.D. (D) N/A 1280 mm50.394 in | Width (T) N/A 315 mm12.402 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 87900000 N19761000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 20560000 N4621000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 200 rpm |
CAD
N/A
|
| 292/800EM | Bore (d) N/A 800 mm | O.D. (D) N/A 1060.000 mm41.732 in | Width (T) N/A 155 mm6.102 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 33300000 N7490000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 6420000 N1440000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 293/800EM | Bore (d) N/A 800 mm | O.D. (D) N/A 1180 mm46.457 in | Width (T) N/A 230 mm9.055 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 51100000 N11500000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 10900000 N2440000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 294/800EM | Bore (d) N/A 800 mm | O.D. (D) N/A 1360 mm53.543 in | Width (T) N/A 335 mm13.189 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 98280000 N22094000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 22700000 N5104000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 190 rpm |
CAD
N/A
|
| 292/850EM | Bore (d) N/A 850 mm | O.D. (D) N/A 1120 mm44.094 in | Width (T) N/A 160 mm6.299 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 35300000 N7940000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 6730000 N1510000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 294/850EJ | Bore (d) N/A 850 mm | O.D. (D) N/A 1440 mm56.693 in | Width (T) N/A 354.09 mm13.94 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 112880000 N25377000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 24650000 N5542000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 170 rpm |
CAD
N/A
|
| 294/850EM | Bore (d) N/A 850 mm | O.D. (D) N/A 1440 mm56.693 in | Width (T) N/A 354.09 mm13.94 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 109310000 N24574000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 25250000 N5677000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 170 rpm |
CAD
N/A
|
| 292/900EM | Bore (d) N/A 900 mm | O.D. (D) N/A 1180 mm46.457 in | Width (T) N/A 170 mm6.693 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 40300000 N9070000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 7530000 N1690000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 294/900EM | Bore (d) N/A 900 mm | O.D. (D) N/A 1520 mm59.843 in | Width (T) N/A 372 mm14.646 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 126950000 N28540000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 27440000 N6168000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 160 rpm |
CAD
N/A
|
| 292/950EM | Bore (d) N/A 950 mm | O.D. (D) N/A 1250 mm49.213 in | Width (T) N/A 180 mm7.087 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 43100000 N9690000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 8230000 N1850000 lbf | Thermal Speed Rating N/A |
CAD
N/A
|
| 294/950EM | Bore (d) N/A 950 mm | O.D. (D) N/A 1600 mm62.992 in | Width (T) N/A 390 mm15.354 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 139020000 N31253000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 30600000 N6880000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 150 rpm |
CAD
N/A
|
| 292/1000EM | Bore (d) N/A 1000 mm | O.D. (D) N/A 1320 mm51.969 in | Width (T) N/A 190 mm7.48 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 59110000 N13288000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 10580000 N2379000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 230 rpm |
CAD
N/A
|
| 293/1000EM | Bore (d) N/A 1000 mm | O.D. (D) N/A 1460 mm57.48 in | Width (T) N/A 276 mm10.866 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 94280000 N21194000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 18520000 N4163000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 140 rpm |
CAD
N/A
|
| 294/1000EM | Bore (d) N/A 1000 mm | O.D. (D) N/A 1670 mm65.748 in | Width (T) N/A 402 mm15.827 in | Static Axial Load Rating (Ca0) N/A 148040000 N33280000 lbf | Dynamic Axial Rating - 90M Revs (Ca90) N/A 32590000 N7326000 lbf | Thermal Speed Rating N/A 140 rpm |
CAD
N/A
|