Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Outside Ring Width B |
Features |
Misalignment Angle |
Contact Angle |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Static Load Rating |
Limiting Speed |
Reference Speed |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209TN1-2RS | N/A 45.000 mm | N/A 85.000 mm | N/A 23 mm | N/A Seals | N/A 1.5 º | N/A 7.87 º | N/A 22200 N | N/A 7350 N | N/A 4700 rpm | N/A |
N/A
|
| 1209KTN1-C3 | N/A 45.000 mm | N/A 85.000 mm | N/A 19 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 7.87 º | N/A 22200 N | N/A 7350 N | N/A 9000 rpm | N/A 8200 rpm |
N/A
|
| 1209TN1-C3 | N/A 45.000 mm | N/A 85.000 mm | N/A 19 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 7.87 º | N/A 22200 N | N/A 7350 N | N/A 9000 rpm | N/A 8200 rpm |
N/A
|
| 2209KTN1-2RS-C3 | N/A 45.000 mm | N/A 85.000 mm | N/A 23 mm | N/A Seals | N/A 1.5 º | N/A 7.87 º | N/A 22200 N | N/A 7350 N | N/A 4700 rpm | N/A |
N/A
|
| 2209KTN1-C3 | N/A 45.000 mm | N/A 85.000 mm | N/A 23 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 9.81 º | N/A 28600 N | N/A 8980 N | N/A 8500 rpm | N/A 7800 rpm |
N/A
|
| 1309TN1 | N/A 45.000 mm | N/A 100.000 mm | N/A 25 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 9.53 º | N/A 38900 N | N/A 12700 N | N/A 7500 rpm | N/A 6700 rpm |
N/A
|
| 2309TN1 | N/A 45.000 mm | N/A 100.000 mm | N/A 36 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 15.85 º | N/A 56300 N | N/A 16600 N | N/A 7000 rpm | N/A 8000 rpm |
N/A
|
| 1309KTN1-C3 | N/A 45.000 mm | N/A 100.000 mm | N/A 25 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 9.53 º | N/A 38900 N | N/A 12700 N | N/A 7500 rpm | N/A 6700 rpm |
N/A
|
| 1309TN1-C3 | N/A 45.000 mm | N/A 100.000 mm | N/A 25 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 9.53 º | N/A 38900 N | N/A 12700 N | N/A 7500 rpm | N/A 6700 rpm |
N/A
|
| 2309KTN1-C3 | N/A 45.000 mm | N/A 100.000 mm | N/A 36 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 15.85 º | N/A 56300 N | N/A 16600 N | N/A 7000 rpm | N/A 8000 rpm |
N/A
|
| 1210TN1 | N/A 50.000 mm | N/A 90.000 mm | N/A 20 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 7.55 º | N/A 23100 N | N/A 8120 N | N/A 8500 rpm | N/A 7700 rpm |
N/A
|
| 2210TN1 | N/A 50.000 mm | N/A 90.000 mm | N/A 23 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 9.13 º | N/A 28800 N | N/A 9460 N | N/A 8000 rpm | N/A 7100 rpm |
N/A
|
| 2210TN1-2RS | N/A 50.000 mm | N/A 90.000 mm | N/A 23 mm | N/A Seals | N/A 1.5 º | N/A 7.55 º | N/A 23100 N | N/A 8120 N | N/A 4200 rpm | N/A |
N/A
|
| 1210KTN1-C3 | N/A 50.000 mm | N/A 90.000 mm | N/A 20 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 7.55 º | N/A 23100 N | N/A 8120 N | N/A 8500 rpm | N/A 7700 rpm |
N/A
|
| 1210TN1-C3 | N/A 50.000 mm | N/A 90.000 mm | N/A 20 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 7.55 º | N/A 23100 N | N/A 8120 N | N/A 8500 rpm | N/A 7700 rpm |
N/A
|
| 2210KTN1-2RS-C3 | N/A 50.000 mm | N/A 90.000 mm | N/A 23 mm | N/A Seals | N/A 1.5 º | N/A 7.55 º | N/A 23100 N | N/A 8120 N | N/A 4200 rpm | N/A |
N/A
|
| 2210KTN1-C3 | N/A 50.000 mm | N/A 90.000 mm | N/A 23 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 9.13 º | N/A 28800 N | N/A 9460 N | N/A 8000 rpm | N/A 7100 rpm |
N/A
|
| 1310TN1 | N/A 50.000 mm | N/A 110.000 mm | N/A 27 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 9.17 º | N/A 42600 N | N/A 14200 N | N/A 6700 rpm | N/A 6300 rpm |
N/A
|
| 2310TN1 | N/A 50.000 mm | N/A 110.000 mm | N/A 40 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 15.99 º | N/A 67300 N | N/A 20200 N | N/A 6300 rpm | N/A 7600 rpm |
N/A
|
| 2310TN1-2RS | N/A 50.000 mm | N/A 110.000 mm | N/A 40 mm | N/A Seals | N/A 1.5 º | N/A 9.17 º | N/A 42600 N | N/A 14200 N | N/A 3800 rpm | N/A |
N/A
|
| 1310KTN1-C3 | N/A 50.000 mm | N/A 110.000 mm | N/A 27 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 9.17 º | N/A 42600 N | N/A 14200 N | N/A 6700 rpm | N/A 6300 rpm |
N/A
|
| 1310TN1-C3 | N/A 50.000 mm | N/A 110.000 mm | N/A 27 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 9.17 º | N/A 42600 N | N/A 14200 N | N/A 6700 rpm | N/A 6300 rpm |
N/A
|
| 2310KTN1-C3 | N/A 50.000 mm | N/A 110.000 mm | N/A 40 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 15.99 º | N/A 67300 N | N/A 20200 N | N/A 6300 rpm | N/A 7600 rpm |
N/A
|
| 1211TN1 | N/A 55.000 mm | N/A 100.000 mm | N/A 21 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 7.23 º | N/A 27200 N | N/A 10000 N | N/A 7500 rpm | N/A 6900 rpm |
N/A
|
| 2211TN1 | N/A 55.000 mm | N/A 100.000 mm | N/A 25 mm | N/A Open | N/A 3 º | N/A 8.19 º | N/A 39500 N | N/A 12500 N | N/A 7000 rpm | N/A 6800 rpm |
N/A
|