Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9302HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 200 lbf890 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 60100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9302HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 180 lbf801 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 72120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9302HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 220 lbf980 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 66800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9302HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 80160 rpm |
N/A
|
| 3MMV9302HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 200 lbf890 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 60100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9302HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 180 lbf801 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 72120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9302HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 220 lbf980 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 66800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9302HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 80160 rpm |
N/A
|
| 3MMV9302HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 200 lbf890 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 60100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9302HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 180 lbf801 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 72120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9302HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 220 lbf980 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 66800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9302HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 80160 rpm |
N/A
|
| 3MMV9302HXCRSUM | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 200 lbf890 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 60100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9302HXCRSUM | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 180 lbf801 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 72120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9302HXCRSUM | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 220 lbf980 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 66800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9302HXCRSUM | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 80160 rpm |
N/A
|
| 3MMV9302HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 200 lbf890 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 60100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9302HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 180 lbf801 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 72120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9302HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 220 lbf980 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 66800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9302HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 80160 rpm |
N/A
|
| 3MMV9302HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 200 lbf890 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 60100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9302HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 180 lbf801 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 72120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9302HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 220 lbf980 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 66800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9302HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 80160 rpm |
N/A
|
| 3MMV9302HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 200 lbf890 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 60100 rpm |
N/A
|