Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9302HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 180 lbf801 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 72120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9302HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 220 lbf980 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 66800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9302HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 80160 rpm |
N/A
|
| 3MMV9302HXCRSUH | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 200 lbf890 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 60100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9302HXCRSUH | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 180 lbf801 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 72120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9302HXCRSUH | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 220 lbf980 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 66800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9302HXCRSUH | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 80160 rpm |
N/A
|
| 3MMV9302HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 200 lbf890 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 60100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9302HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 180 lbf801 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 72120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9302HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 220 lbf980 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 66800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9302HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 80160 rpm |
N/A
|
| 3MMV9302HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 200 lbf890 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 60100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9302HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 180 lbf801 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 72120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9302HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 220 lbf980 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 66800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9302HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 80160 rpm |
N/A
|
| 3MMV9302HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 200 lbf890 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 60100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9302HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 180 lbf801 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 72120 rpm |
N/A
|
| 2MMV9302HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 220 lbf980 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 66800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9302HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 80160 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9302HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 180 lbf801 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 79500 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9302HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 80160 rpm |
N/A
|
| 3MMV9102HXCRSUL | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 450 lbf2010 N | N/A 1120 lbf4980 N | N/A 57900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9102HXCRSUL | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 400 lbf1790 N | N/A 1120 lbf4980 N | N/A 69480 rpm |
N/A
|
| 2MMV9102HXCRSUL | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 470 lbf2110 N | N/A 1170 lbf5210 N | N/A 64300 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9102HXCRSUL | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 420 lbf1880 N | N/A 1170 lbf5210 N | N/A 77100 rpm |
N/A
|