Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9306HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm |
N/A
|