Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9312HXCRSUM | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 2180 lbf9697 N | N/A 3210 lbf14278 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9312HXCRSUM | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 1940 lbf8629 N | N/A 3210 lbf14278 N | N/A 20760 rpm |
N/A
|
| 2MMV9312HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 2320 lbf10320 N | N/A 3400 lbf15120 N | N/A 19200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9312HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2070 lbf9200 N | N/A 3400 lbf15120 N | N/A 23040 rpm |
N/A
|
| 3MMV9312HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 2180 lbf9697 N | N/A 3210 lbf14278 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9312HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 1940 lbf8629 N | N/A 3210 lbf14278 N | N/A 20760 rpm |
N/A
|
| 2MMV9312HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 2320 lbf10320 N | N/A 3400 lbf15120 N | N/A 19200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9312HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2070 lbf9200 N | N/A 3400 lbf15120 N | N/A 23040 rpm |
N/A
|
| 3MMV9312HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 2180 lbf9697 N | N/A 3210 lbf14278 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9312HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 1940 lbf8629 N | N/A 3210 lbf14278 N | N/A 20760 rpm |
N/A
|
| 2MMV9312HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 2320 lbf10320 N | N/A 3400 lbf15120 N | N/A 19200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9312HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2070 lbf9200 N | N/A 3400 lbf15120 N | N/A 23040 rpm |
N/A
|
| 3MMV9312HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 2180 lbf9697 N | N/A 3210 lbf14278 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9312HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 1940 lbf8629 N | N/A 3210 lbf14278 N | N/A 20760 rpm |
N/A
|
| 2MMV9312HXCRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 2320 lbf10320 N | N/A 3400 lbf15120 N | N/A 19200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9312HXCRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2070 lbf9200 N | N/A 3400 lbf15120 N | N/A 23040 rpm |
N/A
|
| 3MMV9312HXCRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 2180 lbf9697 N | N/A 3210 lbf14278 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9312HXCRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 1940 lbf8629 N | N/A 3210 lbf14278 N | N/A 20760 rpm |
N/A
|
| 2MMV9312HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 2320 lbf10320 N | N/A 3400 lbf15120 N | N/A 19200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9312HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2070 lbf9200 N | N/A 3400 lbf15120 N | N/A 23040 rpm |
N/A
|
| 3MMV9312HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 2180 lbf9697 N | N/A 3210 lbf14278 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9312HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 1940 lbf8629 N | N/A 3210 lbf14278 N | N/A 20760 rpm |
N/A
|
| 2MMV9312HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 2320 lbf10320 N | N/A 3400 lbf15120 N | N/A 19200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9312HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2070 lbf9200 N | N/A 3400 lbf15120 N | N/A 23040 rpm |
N/A
|
| 3MMV9312HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.3465 in85.000 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 2180 lbf9697 N | N/A 3210 lbf14278 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|