Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9316HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3500 lbf15568 N | N/A 4770 lbf21217 N | N/A 13100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9316HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3110 lbf13833 N | N/A 4770 lbf21217 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|
| 2MMV9316HXCRSUM | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3750 lbf16700 N | N/A 5060 lbf22500 N | N/A 14500 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9316HXCRSUM | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 3340 lbf14860 N | N/A 5060 lbf22500 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 3MMV9316HXCRSUM | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3500 lbf15568 N | N/A 4770 lbf21217 N | N/A 13100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9316HXCRSUM | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3110 lbf13833 N | N/A 4770 lbf21217 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|
| 2MMV9316HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3750 lbf16700 N | N/A 5060 lbf22500 N | N/A 14500 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9316HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 3340 lbf14860 N | N/A 5060 lbf22500 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 3MMV9316HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3500 lbf15568 N | N/A 4770 lbf21217 N | N/A 13100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9316HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3110 lbf13833 N | N/A 4770 lbf21217 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|
| 2MMV9316HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.8897 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3750 lbf16700 N | N/A 5060 lbf22500 N | N/A 14500 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9316HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.8897 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 3340 lbf14860 N | N/A 5060 lbf22500 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 3MMV9316HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.8897 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3500 lbf15568 N | N/A 4770 lbf21217 N | N/A 13100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9316HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.8897 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3110 lbf13833 N | N/A 4770 lbf21217 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|
| 2MMV9316HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3750 lbf16700 N | N/A 5060 lbf22500 N | N/A 14500 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9316HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 3340 lbf14860 N | N/A 5060 lbf22500 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 3MMV9316HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3500 lbf15568 N | N/A 4770 lbf21217 N | N/A 13100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9316HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3110 lbf13833 N | N/A 4770 lbf21217 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|
| 2MMV9316HXCRSUH | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3750 lbf16700 N | N/A 5060 lbf22500 N | N/A 14500 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9316HXCRSUH | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 3340 lbf14860 N | N/A 5060 lbf22500 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 3MMV9316HXCRSUH | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3500 lbf15568 N | N/A 4770 lbf21217 N | N/A 13100 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9316HXCRSUH | N/A Single | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3110 lbf13833 N | N/A 4770 lbf21217 N | N/A 17300 rpm |
N/A
|
| 2MMV9316HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3750 lbf16700 N | N/A 5060 lbf22500 N | N/A 14500 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9316HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 3340 lbf14860 N | N/A 5060 lbf22500 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 3MMV9316HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 80 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3500 lbf15568 N | N/A 4770 lbf21217 N | N/A 13100 rpm |
N/A
|