Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9120HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 2.8347 in72.000 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 7410 lbf33000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 12900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9120HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 2.8347 in72.000 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9120HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 2.8347 in72.000 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9120HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 8330 lbf37000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 10700 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9120HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 7410 lbf33000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 12900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9120HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9120HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9120HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 7410 lbf33000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 12800 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9120HX DUL | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.8898 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 7410 lbf33000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 11640 rpm |
N/A
|
| 3MMV9120HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 8330 lbf37000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 10700 rpm |
N/A
|
| 3MMV9120HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 8330 lbf37000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 10700 rpm |
N/A
|
| 3MMV9120HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.8898 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 8330 lbf37000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 10700 rpm |
N/A
|
| 3MMV9120HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.8898 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 8330 lbf37000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 10700 rpm |
N/A
|
| 3MMV9120HXCRTULFS637 | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 2.8347 in72.000 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 8330 lbf37000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 10700 rpm |
N/A
|
| 3MMV9120HX TUL | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 2.8347 in72.000 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 8330 lbf37000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9700 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9120HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12900 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9120HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12900 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9120HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12900 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9120HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.8898 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12900 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9120HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.8898 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12900 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9120HXDUL | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.8898 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12960 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9120HXCRQULFS637 | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12900 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9120HXCRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.8898 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12900 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9120HX QUL | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12960 rpm |
N/A
|
| 2MMV9120HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10800 rpm |
N/A
|