Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9120HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10800 rpm |
N/A
|
| 2MMV9120HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.8898 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10800 rpm |
N/A
|
| 2MMV9120HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.8898 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10800 rpm |
N/A
|
| 2MMV9120HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.8898 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10800 rpm |
N/A
|
| 2MMV9120HXCRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.8898 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10800 rpm |
N/A
|
| 2MMV9120HX DUL | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.8898 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10800 rpm |
N/A
|
| 2MMV9322HXCRSUL | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 5930 lbf26400 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 10500 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9322HXCRSUL | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 5280 lbf23490 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 12600 rpm |
N/A
|
| 3MMV9322HXCRSUL | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 5530 lbf24597 N | N/A 6810 lbf30291 N | N/A 9500 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9322HXCRSUL | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 4920 lbf21884 N | N/A 6810 lbf30291 N | N/A 12500 rpm |
N/A
|
| 2MMV9322HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 5930 lbf26400 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 10500 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9322HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 5280 lbf23490 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 12600 rpm |
N/A
|
| 3MMV9322HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 5530 lbf24597 N | N/A 6810 lbf30291 N | N/A 9500 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9322HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 4920 lbf21884 N | N/A 6810 lbf30291 N | N/A 12500 rpm |
N/A
|
| 2MMV9322HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 5930 lbf26400 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 10500 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9322HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 5280 lbf23490 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 12600 rpm |
N/A
|
| 3MMV9322HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 5530 lbf24597 N | N/A 6810 lbf30291 N | N/A 9500 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9322HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 4920 lbf21884 N | N/A 6810 lbf30291 N | N/A 12500 rpm |
N/A
|
| 2MMV9322HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 5930 lbf26400 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 10500 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9322HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 5280 lbf23490 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 12600 rpm |
N/A
|
| 3MMV9322HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 5530 lbf24597 N | N/A 6810 lbf30291 N | N/A 9500 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9322HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 4920 lbf21884 N | N/A 6810 lbf30291 N | N/A 12500 rpm |
N/A
|
| 2MMV9322HXCRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 5930 lbf26400 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 10500 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9322HXCRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 5280 lbf23490 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 12600 rpm |
N/A
|
| 3MMV9322HXCRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 5530 lbf24597 N | N/A 6810 lbf30291 N | N/A 9500 rpm |
N/A
|