Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM25BS52 TUH | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 5850 lbf26000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS52 QUH | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 5850 lbf26000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS52 SUM | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 5850 lbf26000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS52 DUM | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 5850 lbf26000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS52 TUM | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 5850 lbf26000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS52 QUM | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 5850 lbf26000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS52 SUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 5850 lbf26000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS52 DUL | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 5850 lbf26000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS52 TUL | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 5850 lbf26000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS52 QUL | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 5850 lbf26000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS62 SUH | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS62 DUH | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS62 TUH | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS62 QUH | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS62 SUM | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS62 DUM | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS62 TUM | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS62 QUM | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS62 SUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS62 DUL | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS62 TUL | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS62 QUL | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM30BS62 SUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM30BS62 DUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM30BS62 TUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A
|