Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM40BS72 DUM | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS72 TUM | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS72 QUM | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS72 SUL | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS72 DUL | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS72 TUL | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS72 QUL | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8160 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90 SUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-20 SUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-23 SUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90 DUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-20 DUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-23 DUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90 TUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-20 TUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-23 TUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 2.7165 in69 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90 QUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-20 QUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-23 QUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 3.622 in92 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90 SUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-20 SUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-23 SUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90 DUM | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-20 DUM | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-23 DUM | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|