Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM9316WI 3H QUM | N/A Quadruplex | N/A 76.2 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 2.5000 in63.52 mm | N/A 60 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9316WI 3H SUL | N/A Single | N/A 76.2 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 60 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9316WI 3H DUL | N/A Duplex | N/A 76.2 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 1.25 in31.76 mm | N/A 60 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9316WI 3H QUL | N/A Quadruplex | N/A 76.2 mm | N/A 4.3307 in110.000 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 2.5000 in63.52 mm | N/A 60 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9321WI 3H SUH | N/A Single | N/A 101.600 mm | N/A 5.7087 in145.000 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 0.875 in22.23 mm | N/A 60 º | N/A 26000 lbf115700 N | N/A 12900 lbf57400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9321WI 3H DUH | N/A Duplex | N/A 101.600 mm | N/A 5.7087 in145.000 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 1.75 in44.46 mm | N/A 60 º | N/A 26000 lbf115700 N | N/A 12900 lbf57400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9321WI 3H QUH | N/A Quadruplex | N/A 101.600 mm | N/A 5.7087 in145.000 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 3.5000 in88.92 mm | N/A 60 º | N/A 26000 lbf115700 N | N/A 12900 lbf57400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9321WI 3H SUM | N/A Single | N/A 101.600 mm | N/A 5.7087 in145.000 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 0.875 in22.23 mm | N/A 60 º | N/A 26000 lbf115700 N | N/A 12900 lbf57400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9321WI 3H DUM | N/A Duplex | N/A 101.600 mm | N/A 5.7087 in145.000 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 1.75 in44.46 mm | N/A 60 º | N/A 26000 lbf115700 N | N/A 12900 lbf57400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9321WI 3H QUM | N/A Quadruplex | N/A 101.600 mm | N/A 5.7087 in145.000 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 3.5000 in88.92 mm | N/A 60 º | N/A 26000 lbf115700 N | N/A 12900 lbf57400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9321WI 3H SUL | N/A Single | N/A 101.600 mm | N/A 5.7087 in145.000 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 0.875 in22.23 mm | N/A 60 º | N/A 26000 lbf115700 N | N/A 12900 lbf57400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9321WI 3H DUL | N/A Duplex | N/A 101.600 mm | N/A 5.7087 in145.000 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 1.75 in44.46 mm | N/A 60 º | N/A 26000 lbf115700 N | N/A 12900 lbf57400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9321WI 3H QUL | N/A Quadruplex | N/A 101.600 mm | N/A 5.7087 in145.000 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 3.5000 in88.92 mm | N/A 60 º | N/A 26000 lbf115700 N | N/A 12900 lbf57400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9326WI 6H SUH | N/A Single | N/A 127 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 0.875 in22.23 mm | N/A 60 º | N/A 42000 lbf186800 N | N/A 21200 lbf94300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9326WI 6H DUH | N/A Duplex | N/A 127 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 1.75 in44.46 mm | N/A 60 º | N/A 42000 lbf186800 N | N/A 21200 lbf94300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9326WI 6H QUH | N/A Quadruplex | N/A 127 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 3.5000 in88.92 mm | N/A 60 º | N/A 42000 lbf186800 N | N/A 21200 lbf94300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9326WI 6H SUM | N/A Single | N/A 127 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 0.875 in22.23 mm | N/A 60 º | N/A 42000 lbf186800 N | N/A 21200 lbf94300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9326WI 6H DUM | N/A Duplex | N/A 127 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 1.75 in44.46 mm | N/A 60 º | N/A 42000 lbf186800 N | N/A 21200 lbf94300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9326WI 6H QUM | N/A Quadruplex | N/A 127 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 3.5000 in88.92 mm | N/A 60 º | N/A 42000 lbf186800 N | N/A 21200 lbf94300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9326WI 6H SUL | N/A Single | N/A 127 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 0.875 in22.23 mm | N/A 60 º | N/A 42000 lbf186800 N | N/A 21200 lbf94300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9326WI 6H DUL | N/A Duplex | N/A 127 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 1.75 in44.46 mm | N/A 60 º | N/A 42000 lbf186800 N | N/A 21200 lbf94300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM9326WI 6H QUL | N/A Quadruplex | N/A 127 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 0.8750 in22.23 mm | N/A 3.5000 in88.92 mm | N/A 60 º | N/A 42000 lbf186800 N | N/A 21200 lbf94300 N | N/A STEEL |
N/A
|