Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9305WI QUH | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1230 lbf5470 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9305WI DUM | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 1230 lbf5470 N | N/A 1930 lbf8590 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9305WI DUM | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9305WI DUL | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1150 lbf5120 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9305WI TUL | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9305WI QULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.654 in42.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1290 lbf5750 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9105WICRSUH | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9105WICRSUH | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9105WICRSUH | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9105WICRSUH | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9105WICRSUH | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9105WICRSUH | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9105WICRSUH | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9105WICRSUH | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9105WICRDUH | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9105WICRDUH | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9105WICRDUH | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9105WICRDUH | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9105WICRDUH | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9105WICRDUH | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9105WICRDUH | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9105WICRDUH | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9105WICRTUH | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9105WICRTUH | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9105WICRTUH | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A STEEL |
N/A
|