Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9105WICRDUM | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9105WICRDUM | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9105WICRDUM | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9105WICRDUM | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9105WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9105WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9105WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9105WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9105WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9105WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9105WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9105WICRTUM | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9105WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9105WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9105WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9105WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9105WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9105WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9105WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9105WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9105WICRSUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9105WICRSUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9105WICRSUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9105WICRSUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9105WICRSUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|