Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9306WI QUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9306WI DUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9306WI TUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9306WI TUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9306WI DUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9306WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47.000 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A
|