Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9106WICRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9167 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9106WICRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9106WICRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 25 º | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9106WICRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 15 º | N/A 2310 lbf10300 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9106WICRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9106WICRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9167 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9106WICRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 25 º | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9106WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 2310 lbf10300 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9106WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9167 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9106WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9106WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9106WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 2310 lbf10300 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9106WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9106WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9167 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9106WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9106WICRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 2310 lbf10300 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9106WICRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9167 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9106WICRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9106WICRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9106WICRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 2310 lbf10300 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9106WICRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9106WICRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9167 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9106WICRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9106WICRDUM | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 2310 lbf10300 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9106WICRDUM | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 2050 lbf9167 N | N/A 3770 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|