Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV206WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC206WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A 2940 lbf13100 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC206WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM206WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC206WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 2940 lbf13100 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC206WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM206WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV206WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV206WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC206WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 2940 lbf13100 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC206WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM206WI TUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM206WI TUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM206WI SUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM206WICRQULFS637 | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM206WI DULFS934 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM206WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM306WICR | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC306WICR | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.8898 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM306WICR | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM306WIMBRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM306WICRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC306WICRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM306WICRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC306WICRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A Ceramic |
N/A
|