Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC306WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM306WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC306WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM306WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC306WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM306WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC306WICRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM306WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC306WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM306WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC306WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM306WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC306WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM306WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC306WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM306WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC306WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 4440 lbf19800 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM306WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC306WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 4290 lbf19100 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM306WI DUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 4820 lbf21500 N | N/A 8960 lbf39900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM306WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM306WI SUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 9270 lbf34120 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9307WICRSUH | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 15 º | N/A 2030 lbf9020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9307WICRSUH | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 15 º | N/A 1800 lbf8020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9307WICRSUH | N/A Single | N/A 35.000 mm | N/A 2.165 in55.000 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 25 º | N/A 1920 lbf8530 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|