Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC208WICRTUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC208WICRTUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM208WICRTUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV208WICRTUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WICRTUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC208WICRTUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC208WICRTUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM208WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 15 º | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC208WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 15 º | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC208WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 25 º | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM208WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV208WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 15 º | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC208WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 15 º | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC208WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 25 º | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM208WICRSUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC208WICRSUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC208WICRSUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM208WICRSUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV208WICRSUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV208WICRSUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5110 lbf22700 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC208WICRSUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC208WICRSUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 4550 lbf20200 N | N/A 8690 lbf38700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM208WICRDUM | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 5340 lbf23800 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC208WICRDUM | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 4750 lbf21100 N | N/A 9070 lbf40400 N | N/A Ceramic |
N/A
|