Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9110WIMBRSUL | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.6536 in42 mm | N/A 25 º | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9110WICRSUH | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9110WICRSUH | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9110WICRSUH | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9110WICRSUH | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9110WICRSUH | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9110WICRSUH | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9110WICRSUH | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9110WICRSUH | N/A Single | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9110WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9110WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9110WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9110WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9110WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9110WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9110WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9110WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9110WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9110WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9110WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9110WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9110WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A 4670 lbf20800 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9110WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A 4430 lbf19700 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9110WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 15 º | N/A 4160 lbf18510 N | N/A 6270 lbf27900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9110WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50.000 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48.000 mm | N/A 25 º | N/A 3950 lbf17530 N | N/A 5910 lbf26300 N | N/A Ceramic |
N/A
|