Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9111WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9111WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9111WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9111WICRTUM | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9111WICRTUM | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9111WICRTUM | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9111WICRTUM | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9111WICRTUM | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9111WICRTUM | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9111WICRTUM | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9111WICRTUM | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9111WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9111WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9111WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9111WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9111WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9111WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9111WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9111WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9111WICRSUL | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9111WICRSUL | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9111WICRSUL | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9111WICRSUL | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9111WICRSUL | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9111WICRSUL | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|