Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC9111WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9111WICRTUX | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9111WICRSUX | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9111WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9111WICRDUX | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9111WI DUL | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9111WICRTUX | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9111WICRSUX | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9111WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9111WICRDUX | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9111WI TUL | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9111WI SUM | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9111WI QULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9111WICRTUX | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9111WICRSUX | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9111WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9111WICRDUX | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9111WITUMFS637 | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9111WIDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9111WICRTUX | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9111WICRSUX | N/A Single | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9111WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72.000 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9111WICRDUX | N/A Duplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9111WI TUL | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9111WI TMFS637 | N/A Triplex | N/A 55.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|