Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9102WICRTUH | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9102WICRTUH | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9102WICRTUH | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9102WICRTUH | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9102WICRTUH | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9102WICRTUH | N/A Triplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9102WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9102WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9102WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9102WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9102WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9102WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9102WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9102WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9102WICRSUM | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9102WICRSUM | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9102WICRSUM | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9102WICRSUM | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9102WICRSUM | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9102WICRSUM | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9102WICRSUM | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9102WICRSUM | N/A Single | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 700 lbf3140 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9102WICRDUM | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 820 lbf3600 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9102WICRDUM | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 730 lbf3200 N | N/A 1630 lbf7300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9102WICRDUM | N/A Duplex | N/A 15.000 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 790 lbf3530 N | N/A 1580 lbf7020 N | N/A STEEL |
N/A
|