Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9103WICRTUH | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9103WICRTUH | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9103WICRTUH | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 750 lbf3300 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9103WICRTUH | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9103WICRTUH | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9103WICRTUH | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9103WICRTUH | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 750 lbf3300 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9103WICRTUH | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9103WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9103WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9103WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 750 lbf3300 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9103WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9103WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9103WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9103WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 750 lbf3300 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9103WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9103WICRSUM | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 15 º | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9103WICRSUM | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 15 º | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9103WICRSUM | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 25 º | N/A 750 lbf3300 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9103WICRSUM | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9103WICRSUM | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 15 º | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9103WICRSUM | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 15 º | N/A 685 lbf3030 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9103WICRSUM | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 25 º | N/A 750 lbf3300 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9103WICRSUM | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 25 º | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9103WICRDUM | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.394 in10 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 770 lbf3400 N | N/A 1530 lbf6800 N | N/A STEEL |
N/A
|