Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC303WICRSUM | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 25 º | N/A 1420 lbf6300 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM303WICRDUM | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 1630 lbf7280 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC303WICRDUM | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 1460 lbf6480 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM303WICRDUM | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC303WICRDUM | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 1420 lbf6300 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM303WICRTUM | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 1630 lbf7280 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC303WICRTUM | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 1460 lbf6480 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM303WICRTUM | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC303WICRTUM | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 1420 lbf6300 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM303WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 1630 lbf7280 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC303WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 1460 lbf6480 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM303WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC303WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 1420 lbf6300 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM303WICRSUL | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 15 º | N/A 1630 lbf7280 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC303WICRSUL | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 15 º | N/A 1460 lbf6480 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM303WICRSUL | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 25 º | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC303WICRSUL | N/A Single | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 25 º | N/A 1420 lbf6300 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM303WICRDUL | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 1630 lbf7280 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC303WICRDUL | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 1460 lbf6480 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM303WICRDUL | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC303WICRDUL | N/A Duplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 1420 lbf6300 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM303WICRTUL | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 1630 lbf7280 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC303WICRTUL | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 1460 lbf6480 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM303WICRTUL | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC303WICRTUL | N/A Triplex | N/A 17.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 1420 lbf6300 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A Ceramic |
N/A
|