Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM204WICRSUM | N/A Single | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 15 º | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC204WICRSUM | N/A Single | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 15 º | N/A 1610 lbf7160 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC204WICRSUM | N/A Single | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 25 º | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM204WICRSUM | N/A Single | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 25 º | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV204WICRSUM | N/A Single | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 15 º | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV204WICRSUM | N/A Single | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 25 º | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC204WICRSUM | N/A Single | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 15 º | N/A 1610 lbf7160 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC204WICRSUM | N/A Single | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 25 º | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM204WICRDUM | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC204WICRDUM | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 1610 lbf7160 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC204WICRDUM | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM204WICRDUM | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV204WICRDUM | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV204WICRDUM | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC204WICRDUM | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 1610 lbf7160 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC204WICRDUM | N/A Duplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM204WICRTUM | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC204WICRTUM | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 1610 lbf7160 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC204WICRTUM | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM204WICRTUM | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV204WICRTUM | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV204WICRTUM | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 1730 lbf7700 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC204WICRTUM | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 1610 lbf7160 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC204WICRTUM | N/A Triplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM204WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 20.000 mm | N/A 1.850 in47.000 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 1810 lbf8100 N | N/A 3620 lbf16100 N | N/A STEEL |
N/A
|