CAD (0)
▾
Timken® Single Row Angular Contact Ball Bearings (7200, 7300)
Angular Contact Ball Bearings
Key Features
- 40 degree contact angle for heavy thrust load capacity
- One-piece, ball-piloted, pressed brass cage
- Maximum capacity angular contact ball bearing
- Enhanced raceway finish for quiet running
- Refined bore diameter tolerance for longer bearing life
- High-speed capabilities
- Dimensionally interchangeable with 200 series deep groove ball bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7311 BTN1 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.1417 in29 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17756 lbf79000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12699 lbf56500 N |
CAD
N/A
|
| 7311 BM/CN | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.1417 in29 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17756 lbf79000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12699 lbf56500 N |
CAD
N/A
|
| 7311 BTN1/CN | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.1417 in29 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17756 lbf79000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12699 lbf56500 N |
CAD
N/A
|
| 7311 BM/UL | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.1417 in29 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17756 lbf79000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12699 lbf56500 N |
CAD
N/A
|
| 7311 BTN1/UL | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.1417 in29 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17756 lbf79000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12699 lbf56500 N |
CAD
N/A
|
| 7311 BJ | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 1.1417 in29 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17756 lbf79000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12699 lbf56500 N |
CAD
N/A
|
| 7212 BTN1 | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 0.8661 in22 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12585 lbf56000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10001 lbf44500 N |
CAD
N/A
|
| 7212 BM/CN | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 0.8661 in22 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12587 lbf56000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10002 lbf44500 N |
CAD
N/A
|
| 7212 BTN1/CN | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 0.8661 in22 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12587 lbf56000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10002 lbf44500 N |
CAD
N/A
|
| 7212 BJ | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 0.8661 in22 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12585 lbf56000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10001 lbf44500 N |
CAD
N/A
|
| 7312 BTN1 | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 1.2205 in31 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19082 lbf84900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13486 lbf60000 N |
CAD
N/A
|
| 7312 BM/CN | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 1.2205 in31 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19082 lbf84900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13486 lbf60000 N |
CAD
N/A
|
| 7312 BTN1/CN | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 1.2205 in31 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19082 lbf84900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13486 lbf60000 N |
CAD
N/A
|
| 7312 BM/UL | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 1.2205 in31 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19082 lbf84900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13486 lbf60000 N |
CAD
N/A
|
| 7312 BTN1/UL | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 1.2205 in31 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19082 lbf84900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13486 lbf60000 N |
CAD
N/A
|
| 7312 BJ | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 1.2205 in31 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19082 lbf84900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13486 lbf60000 N |
CAD
N/A
|
| 7312 BJ/CN | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 1.2205 in31 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19082 lbf84900 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13486 lbf60000 N |
CAD
N/A
|
| 7213 BTN1 | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 0.9055 in23 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14270 lbf63500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11798 lbf52500 N |
CAD
N/A
|
| 7213 BM/CN | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 0.9055 in23 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14272 lbf63500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N |
CAD
N/A
|
| 7213 BTN1/CN | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 0.9055 in23 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14272 lbf63500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N |
CAD
N/A
|
| 7213 BJ | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Width (C) N/A 0.9055 in23 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14270 lbf63500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11798 lbf52500 N |
CAD
N/A
|
| 7313 BTN1 | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 1.2992 in33 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22926 lbf102000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16970 lbf75500 N |
CAD
N/A
|
| 7313 BM/CN | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 1.2992 in33 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22926 lbf102000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16970 lbf75500 N |
CAD
N/A
|
| 7313 BTN1/CN | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 1.2992 in33 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22926 lbf102000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16970 lbf75500 N |
CAD
N/A
|
| 7313 BM/UL | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 1.2992 in33 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22926 lbf102000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16970 lbf75500 N |
CAD
N/A
|