CAD (0)
▾
Timken® Single Row Angular Contact Ball Bearings (7200, 7300)
Angular Contact Ball Bearings
Key Features
- 40 degree contact angle for heavy thrust load capacity
- One-piece, ball-piloted, pressed brass cage
- Maximum capacity angular contact ball bearing
- Enhanced raceway finish for quiet running
- Refined bore diameter tolerance for longer bearing life
- High-speed capabilities
- Dimensionally interchangeable with 200 series deep groove ball bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7313 BTN1/UL | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 1.2992 in33 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22926 lbf102000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16970 lbf75500 N |
CAD
N/A
|
| 7313 BJ | Bore (d) N/A 65.000 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 1.2992 in33 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22926 lbf102000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16970 lbf75500 N |
CAD
N/A
|
| 7214 BTN1 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Width (C) N/A 0.9449 in24 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15507 lbf69000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13034 lbf58000 N |
CAD
N/A
|
| 7214 BM/CN | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Width (C) N/A 0.9449 in24 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15509 lbf69000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13036 lbf58000 N |
CAD
N/A
|
| 7214 BTN1/CN | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Width (C) N/A 0.9449 in24 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15509 lbf69000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13036 lbf58000 N |
CAD
N/A
|
| 7214 BJ | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Width (C) N/A 0.9449 in24 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15507 lbf69000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13034 lbf58000 N |
CAD
N/A
|
| 7314 BTN1 | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 1.3780 in35 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25623 lbf114000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19330 lbf86000 N |
CAD
N/A
|
| 7314 BM/CN | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 1.3780 in35 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25623 lbf114000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19330 lbf86000 N |
CAD
N/A
|
| 7314 BTN1/CN | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 1.3780 in35 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25623 lbf114000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19330 lbf86000 N |
CAD
N/A
|
| 7314 BM/UL | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 1.3780 in35 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25623 lbf114000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19330 lbf86000 N |
CAD
N/A
|
| 7314 BTN1/UL | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 1.3780 in35 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25623 lbf114000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19330 lbf86000 N |
CAD
N/A
|
| 7314 BJ | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 1.3780 in35 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25623 lbf114000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19330 lbf86000 N |
CAD
N/A
|
| 7215 BTN1 | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 0.9843 in25 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15394 lbf68500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13214 lbf58800 N |
CAD
N/A
|
| 7215 BM/CN | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 0.9843 in25 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15396 lbf68500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13216 lbf58800 N |
CAD
N/A
|
| 7215 BTN1/CN | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 0.9843 in25 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15396 lbf68500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13216 lbf58800 N |
CAD
N/A
|
| 7215 BJ | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Width (C) N/A 0.9843 in25 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15394 lbf68500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13214 lbf58800 N |
CAD
N/A
|
| 7315 BTN1 | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160.000 mm | Width (C) N/A 1.4567 in37 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28095 lbf125000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21914 lbf97500 N |
CAD
N/A
|
| 7315 BM/CN | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160.000 mm | Width (C) N/A 1.4567 in37 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28095 lbf125000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21914 lbf97500 N |
CAD
N/A
|
| 7315 BTN1/CN | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160.000 mm | Width (C) N/A 1.4567 in37 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28095 lbf125000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21914 lbf97500 N |
CAD
N/A
|
| 7315 BM/UL | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160.000 mm | Width (C) N/A 1.4567 in37 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28095 lbf125000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21914 lbf97500 N |
CAD
N/A
|
| 7315 BTN1/UL | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160.000 mm | Width (C) N/A 1.4567 in37 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28095 lbf125000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21914 lbf97500 N |
CAD
N/A
|
| 7315 BJ | Bore (d) N/A 75.000 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160.000 mm | Width (C) N/A 1.4567 in37 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 28095 lbf125000 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21914 lbf97500 N |
CAD
N/A
|
| 7216 BTN1 | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 1.0236 in26 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18091 lbf80500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15619 lbf69500 N |
CAD
N/A
|
| 7216 BM/CN | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 1.0236 in26 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18093 lbf80500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15621 lbf69500 N |
CAD
N/A
|
| 7216 BTN1/CN | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 1.0236 in26 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18093 lbf80500 N | Contact Angle N/A 40 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15621 lbf69500 N |
CAD
N/A
|